??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BCC M313-0000-20-001-VX43T2-050
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Câbles de raccordement
Nomenclature
BALLUFF BCC M313-0000-20-001-VX43T2-050
VERF
Disponibilité
N'est plus disponible
BC
Symbolisation commerciale
BCC0517
TC
Désignation de l'article
BCC M313-0000-20-001-VX43T2-050
PX
Vue Produit
44222_02
ICON
TRAFFIC
Numéro de douane
85444290
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded, Cable = PVC Yellow, 5 m, drag chain compatible, Number of conductors = 3, Conductor cross-section = 22 AWG, Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Cable temperature, flexible routing = -5...105 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code